SPK 180 SV90°
죠 상자
ID 812151
죠 상자 표준 버전
제품 특징:
제품 특징:
- 드릴 미처리 죠 상자
- 가능한 추적 폭: 140 - 180 mm
- Possible T 슬롯 폭: 22 - 28 mm
- 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 척 죠 조정 범위: 75 mm
- 최대 클램핑 포스: 55 kN
- 최대 토크: 230 Nm
- 중량: 33.5 kg
- 죠 박스는 보어 구멍 없이 공급됩니다.
- 주문 시, 게이지와 크로스바는 해당 페이스 플레이트에 맞게 조정됩니다.
- 고객 맞춤형 조정의 경우, 표 도면이 필요합니다.
- 매칭 단계 모델은 PARTcommunity를 통해서만 다운로드할 수 있습니다.
Détails techniques
| Denture | 3/32" x 90° |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 55.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 230.0 |
| Plage de réglage du mors de serrage [mm] | 75 |
| Largeur de jauge min. [mm] | 140.0 |
| Largeur de jauge max. [mm] | 180.0 |
| Min. Rainure en T [mm] | 22.0 |
| Max. Rainure en T [mm] | 28.0 |
| Poids [kg] | 33.5 |
Etendue de la livraison
Boîte à mors, vis de fixation, écrous à colerette, traverse (adaptée au plateau), rondelles, notice d'utilisation ; sans mors rapportés, sans clé à ergot