arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA TB2-LH

ROTA TB2-LH

이중 스트로크 시스템 포함 공압 3죠 파워 척
고속 스트로크 및 클램핑 스트로크와 O.D. 클램핑을 위한 대형 관통 구멍을 포함하는 공압 3죠 전면 척

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Präzisions-Keilhaken-Vorderendfutter für höchste Qualitätsansprüche
    Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse
  • Sehr große Futterbohrung
    Bearbeitung aller gängigen Rohrdurchmesser
  • Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
    Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
  • Visuelle Sicherheitseinrichtungen
    Maximale Bediensicherheit
  • Optimiertes Schmiersystem
    Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte
  • Überwachung des Öffnungs- und Schließvorgangs
    Prozesssichere Bedienung des Futters
  • Schnellentlüftung der Druckkammern
    Kürzere Prozesszeiten
  • Im Futter integrierter Pneumatikzylinder
    Besonders für Drehmaschinen ohne Hydraulikzylinder geeignet
  • Abgedichtete Führungsbahnen
    Optimaler Schutz gegen Kühlschmierstoff und Späne
  • Luftzufuhr über Schwebering
    Einfachste Ansteuerung des Futters
  • Hohe Spannkräfte bei Systemdruck
    Sorgen für Prozesssicherheit während der Bearbeitung
  • Geringe Geräuschentwicklung
    Verbesserter Gesundheitsschutz
  • Allseitig gehärtete und geschliffene und korrosionsbeständige Funktionsteile
    Gewährleisten eine lange Lebensdauer

Optionen und spezielle Informationen

  • Kraftpakete mit Eil- und Spannhub
    Das Prinzip der ROTA TB2-LH Kraftspannfutter liegt darin, mit einem geringen Luftverbrauch einen großen, schnellen Backenhub in Kombination mit maximaler Spannkraft zu erreichen. Dies wird über einen Eil- und Spannhub (LH) realisiert, welcher auf zwei unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen des Futterkolbens beruht. Über einen integrierten Pneumatikzylinder und Schwebering kann das Futter schnell und einfach angesteuert werden. Einsetzbar sind diese Kraftspannfutter allerdings nur für die Außenspannung!
  • Des Weiteren ist das SCHUNK ROTA TB2-LH aufgrund einer Beschichtung der wichtigsten Funktionsteile effektiv gegen Korrosion geschützt, wodurch die Lebensdauer des Futters deutlich steigt.