arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Szczęki regulowane

Szczęki regulowane

Szczęki regulowane
Szczęki regulowane stosuje się na szynach mocowania KSM2 do mocowania wkładek mocujących i w tym samym czasie jako szczęki stałe do kolejnego detalu.
Wszystkie filtry
6 wyników
490731
40 x 64 x 34,9 mm 
3.0 mm
490732
65 x 64 x 34,9 mm 
3.0 mm
490733
90 x 64 x 34,9 mm 
3.0 mm
490734
65 x 124 x 164,3 mm 
3.0 mm
1327116
40 x 64 x 34,9 mm 
-
1329342
90 x 64 x 34,9 mm 
-