arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SGS-B 125-68-40

SGS-B 125-68-40

Mors en acier

Identyfikator 1452569

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors en acier, mobile
  • Compatible avec: KSC3 125, KSC3-K 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 68 x 40 mm
  • Poids: 2.6 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 68.0
Hauteur [mm] 40.0
Poids [kg] 2.6