Oprawka rozszerzająca do ROTA-S plus 2.0
Standardowy trzpień rozprężny
Uchwyt segmentowy z możliwością mocowania za średnicę wewnętrzną w połączeniu z 3-szczękowym manualnym uchwytem ROTA-S plus 2.0 w zmodyfikowanym wykonaniu. Aby zastosować Vario M, należy zeszlifować dodatkowy stożek na otworze uchwytu (oddzielne zamówienie).
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Łatwe przezbrojenie na oprawkę rozszerzającą bez zmiany uchwytu tokarskiego
Bardzo precyzyjne mocowanie detali o najmniejszych średnicach wewnętrznych - Wizualne wskaźniki zabezpieczające
Maksymalne bezpieczeństwo obsługi - Ergonomiczny i lekki klucz hakowy
Zapewnia łatwość obsługi - Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane
Duża dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność wymiany szczęk
Opcje i informacje specjalne
- Oprawki do ręcznych uchwytów tokarskich ROTA-S plus 2.0
Do obsługi przedmiotów o małych wewnętrznych średnicach mocowania ROTA-S plus 2.0 o wielkości 200 i 250 można wyposażyć w oprawkę Vario M. Oprawka Vario M dostępna jest w czterech rozmiarach i może precyzyjnie mocować przedmioty o niewielkich średnicach w zakresie 20 - 80 mm. Oprawka Vario M może być bezpośrednio mocowana do uchwytu tokarskiego. Proces przezbrojenia zajmuje mniej niż 5 minut. - Aby zastosować Vario M, należy zeszlifować dodatkowy stożek na otworze uchwytu (oddzielne zamówienie).