SBS-S-C2 260
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8705189
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit Spritzdüsen
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Kühlschmierstoff kann über integrierte Spritzdüsen direkt an das Werkstück gebracht werden
- Passend zu: ROTA NC(-F) plus 2 260-85
- Durchmesser: 32 mm
- Gewicht: 2.7 kg
Technische Details
| ØA [mm] | 86.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 48.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 67.0 |
| H | M6x10 |
| 重量 [kg] | 2.7 |