SGS-F 125-110-50
Szczęki ze stali
Identyfikator 430097
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka stalowa, stała
- W tym śruby
- Nadaje się do: KSG 125
- Wymiary: 125 x 110 x 50 mm
- Masa: 4.9 kg
Szczegóły techniczne
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 110.0 |
| 高さ [mm] | 50.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 4.9 |
納品内容
システムジョー、固定ネジ