KLM
Lineárna os
Tento produkt je klasický produkt spoločnosti SCHUNK.
Zistite viac a skontaktujte sa s nami tu.
Lineárna os s pneumatickým pohonom a guľôčkovým puzdrovým vedením
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Dvojité uloženie vodiacich hriadeľov v guľôčkovom puzdre
pre vysokú nosnosť a presnosť opakovania < 0,015 mm - Tlmiče rázov a bezdotykové spínače integrované v projekčných plochách
Pre pohyby bez vibrácií a monitorovanie koncových polôh - Pevne dimenzované vodiace hriadele
pre vysokú pevnosť - Vysoké základné hodnoty nosnosti
Vo všetkých smeroch zaťaženia - Štandardizované montážne otvory
pre mnohé kombinácie s inými komponentami z modulárneho systému - Možnosť viacerých medzipolôh
pre maximálnu flexibilitu pri aplikáciách - Zaistenie tyče pomocou upínacej kazety
pre bezpečnosť pri núdzových zastaveniach
Možnosti a špeciálne informácie
- Verzia so zaistením tyče
zabraňuje pádu nadstavby pri náhlom výpadku energie. Ako štandard možno tento modul skombinovať s mnohými prvkami z modulárneho systému. V prípade otázok Vám radi pomôžeme. - Mazanie mazivami potravinárskej kvality
Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno pomocou údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu vyvolať na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp. Komponenty, akými sú napríklad valivé ložiská, lineárne vedenia alebo tlmiče nárazov, neobsahujú mazivá kompatibilné s potravinami.