SWO-R19R-K
Modul s elektrickými prechodmi
Identifikačné číslo 9942391
Modul s elektrickými prechodmi SWO-E, Veľkosť: R19, Hlava rýchlej výmeny, Hlavná strana
- Počet elektrických prechodov: 15
Technické údaje
| Vhodné pre | Hlava rýchlej výmeny |
|---|---|
| Schéma skrutkových pripojení | J |
| Typ prenosu | Signál |
| Hmotnosť [kg] | 0.16 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Trieda ochrany IP | IP65 (len v pripojenom stave) |
| Počet pinových kontaktov | 15.0 |
| Nominálny prúd [A] | 5.0 |
| Striedavý prúd [V AC] | 250.0 |
| Electrická prípojka | Konektor s bajonetovým uzáverom Amphenol PT, 19-kolíkový |
| Vývod - elektrická prípojka | radiálne |
| Osobitné vlastnosti | Dva integrované káble s pravouhlou zásuvkou M8 (kódovanie A, 3-pólová), pre pripojenie snímača zaistenia a odistenia. |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.