arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ERD 08-40-N-A-2-H1G 유사 그림

ERD 08-40-N-A-2-H1G

ID 1680099

Tempo di consegna su richiesta
소형 회전 유닛 ERD, 크기: 08, 전동식, 공압 피드 스루, H1 그리스 버전 H1G, 스트로크 측정 시스템 인터페이스: Allen-Bradley/Rockwell용 HIPERFACE®, 회전 각도: > 360 °, 중간 위치: 자유로운 프로그래밍 가능

  • 토크: 0.8 Nm
  • 정격 전류: 0.81 A
  • 전원공급장치: 530 V
  • IP 보호등급: 40
회전 각도 [°] > 360
정격 토크 [Nm] 0.8
최고 토크 [Nm] 2.4
최대 회전 속도 [1/min] 600.0
관성의 최대 허용 가능한 질량 모멘트 [kgm²] 0.009
반복 정밀도 [°] 0.01
중량 [kg] 1.5
최소 주위 온도 [°C] 10.0
최대 주위 온도 [°C] 40.0
IP 보호등급 40
클린룸 클래스 ISO 14644-1 2
청정실 등급: ISO 14644-1 2015
포스 Fx 최대 [N] 150.0
포스 Fz 최대 [N] 150.0
모멘트 My 최대 [Nm] 2.5
중간 회로 전압 [V] 530.0
정격 전류 [A] 1.3
최대 전류 [A] 3.8
인코더 시스템 인코더(절대형)
스트로크 측정 시스템 인터페이스 Allen-Bradley/Rockwell용 HIPERFACE®
SIL 인증 2
공압 피드 스루 수 2.0
최대 작동 압력 [bar] 6.0
H1 그리스 버전 예
최고 토크는 가속 및 지연 시 단기 드라이브 비축분으로 기능합니다.

Informations générales concernant la gamme

Temps de pivotement
Les temps de rotation sont les temps lors du déplacement du module d'une position de repos à l'autre. Les retards causés par l'automate ou le régulateur d'entraînement ne sont pas compris et doivent être considérés lors de la détermination des temps de cycle. Le cas échéant, des temps de pause dépendants de la charge doivent être pris en compte dans le temps de cycle.

Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.

Répétabilité
La répétabilité se définit comme la dispersion de la position cible pour 100 cycles de positionnement consécutifs.

Conditions ambiantes
Les modules sont utilisés principalement dans des environnement propres à légèrement pollués. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie.

Consignes de sécurité
Attention, champ magnétique ! Cela concerne particulièrement les personnes avec des implants médicaux, par exemple des prothèses auditives, des stimulateurs cardiaques, etc.

Les courants nominaux
Les courants nominaux peuvent être actionnés en permanence. Pour tous les courants compris entre le courant nominal et le courant maximal, respecter les consignes indiquées dans la documentation de chaque produit.

Catégorie salle blanche ISO 14644-1:2015

Matériau du corps
Alliage d'aluminium, revêtu

Entraînement
Couple moteur, triphasé

Système de contrôle de course
Système de mesure de course absolu, version multitours, avec interfaces HIPERFACE®, EnDat2.2 et DRIVE-CLiQ (via EnDat2.2 + convertisseur de signal)

Régulateur d'entraînement
Consultation sur le paramétrage des variateurs BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) et de Siemens (Sinamics S120). Fourniture de fiches techniques de moteurs pour d'autres variateurs. Support à la mise en service sur demande.

Etendue de la livraison
Lot séparé pochette annexe avec douilles de centrage, informations sur la sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne)

Garantie
24 mois