arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SBS-S-C 185 图片仅供参考

SBS-S-C 185

标准车床卡盘附件

Identifikačné číslo 8703863

标准车床卡盘附件

产品特性:
  • 带喷嘴的保护套筒
  • 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
  • 冷却液可以通过内置喷嘴直接喷洒到工件上
  • 适用于: ROTA NC(-F) plus 2 185-52
技术参数:
  • 直径: 32 mm
  • 重量: 1.2 kg
ØA [mm] 52.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 28.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 34.0
ØG [mm] 41.0
H M6x10
重量 [kg] 1.2