ER 32 HSK-A 63x200
ER 筒夹
ID 1313292
ER 32 HSK-A 63x200, 刀柄
- ER 筒夹
- 系列: ER 筒夹
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 突出长度: 200 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologia | Uchwyty z tuleją zaciskową ER |
|---|---|
| Seria | Uchwyty z tuleją zaciskową ER |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Rozmiar mocowania ER | ER 32 |
| Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 2.0 |
| Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 200 mm / 7.9" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 200.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 174.0 |
| G | M24x1.5 |
| Masa [kg] | 2.575 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Z gwintem na śrubę regulacyjną do osiowej regulacji długości, ale bez śruby regulacyjnej
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie