arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ER 25 P HSK-A 100x130 Podobne ako na obrázku

ER 25 P HSK-A 100x130

Presné klieštinové skľučovadlo ER

Identifikačné číslo 1472617

ER 25 P HSK-A 100x130, Upínače nástrojov
  • Presné klieštinové skľučovadlo ER
  • Konštrukčný rad: Presné klieštinové skľučovadlo ER
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 100
  • Vyčnievajúca dĺžka: 130 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x DPresnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Vrátane upínacej matice
Technológia Presné klieštinové skľučovadlo ER
Konštrukčný rad Presné klieštinové skľučovadlo ER
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 100
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Veľkosť upínania ER ER 25
Min. upínací priemer D1 [mm] 1.0
Max. upínací priemer D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 44.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 130 mm / 5.1"
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] 130.0
L4 [mm] 24.0
L5 [mm] 101.0
G M18x1.5
Hmotnosť [kg] 2.9
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie