arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø3x50 Podobne ako na obrázku

TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø3x50

Polygonálne upínač nástrojov

Identifikačné číslo 25005567

TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø3x50, Upínače nástrojov
  • Polygonálne upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TRIBOS-Mini
  • Rozhranie upínača nástrojov: SCHUNK CAPTO C4
  • Upínací priemer: 3 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 50 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 1.5 Nm
Technológia Polygonálne upínač nástrojov
Konštrukčný rad TRIBOS-Mini
Rozhranie upínača nástrojov SCHUNK CAPTO C4
Štandardný upínač nástrojov ISO 26623-1
Upínací priemer D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 32.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
L6 [mm] 30.0
Min. krútiaci moment [Nm] 1.5
Hmotnosť [kg] 0.23
Štandardná dĺžka áno
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie