ROTA NCS 500/3 A15-KV
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 859061
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Zistite viac a skontaktujte sa s nami tu.
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-12-31
- 3-čeľusťové pákové skľučovadlo
- Hermeticky uzavreté
- Aktívne sťahovanie základných čeľustí
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 15
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Zdvih na čeľusť: 8.2 mm
- Zdvih piesta: 30 mm
- Vťahovanie: 0.5 mm
- Max. upínacia sila: 120 kN
- Max. ovládacia sila: 60 kN
- Max. počet otáčok: 1700 1/min
- Hmotnosť: 223 kg
Technické údaje
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 15 |
| Denture | Tenon-rainure |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1700.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 120.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 60.0 |
| Course/mors [mm] | 8.2 |
| Mors à traction descendante [mm] | 0.5 |
| Longueur du levier [mm] | 75.5 |
| Course du piston (H) [mm] | 30.0 |
| Poids [kg] | 223.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250
- red
-
SRK 250, 6.56 kg
- yellow
-
SRK 250, 4.1 kg
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%