TRIBOS SVL-32 Ø20x150
三角加长杆
ID 205619
TRIBOS SVL-32 Ø20x150, 三角加长杆
- TRIBOS SVL
- 夹持直径: 20 mm
- 机床侧夹持直径: 32 mm
- 总长度: 150 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 最小扭矩: 150 Nm
技术细节
| テクノロジー | ポリゴナルエクステンション |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS SVL |
| ツールバーインターフェース | SVL-32 |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D5 | 32 mm |
| 全長 L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| G | M10x1 |
| 最小トルク [Nm] | 150.0 |
| 重量 [kg] | 0.7 |
バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h6
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
最大速度制限
36,500 RPM
個別
重金属も利用可能
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。