DKS.C1 CIR24 7-PIN
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Identifikačné číslo 1469395
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Docking station
- Per agganciare il cavo e la spina dell'unità di controllo
- Con sensore induttivo che rileva se il connettore è nella docking station
- Adatto per: Connettore a 7 poli CIR24
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Peso: 3 kg
Technické údaje
| Lunghezza [mm] | 214.0 |
|---|---|
| Lunghezza del cavo [m] | 5.0 |
| Peso [kg] | 3.0 |