GWU-M 125-38
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 1429615
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podpora obrobku - šířka 125 mm
- Pro umístění obrobků
- Šířka: 125 mm
- Výška: 38 mm
Technické údaje
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 38.0 |
Rozsah dodávky
1 sada podpěr obrobku