arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
GBW 65-22-20

GBW 65-22-20

Mäkká čeľusť

Identifikačné číslo 490567

Štandardné vrchné čeľuste

Vlastnosti produktu:
  • Čeľusť, mäkká
  • Rozhranie 1: W-65-1
Technické údaje:
  • Rozmery: 65 x 22 x 20 mm
  • Hmotnosť: 0.19 kg
Šířka [mm] 65.0
Hloubka [mm] 20.0
Výška [mm] 22.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.19

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby