arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
GFA-Z 160-50-20

GFA-Z 160-50-20

Mordaza intermedia con placa de resorte

Identifikačné číslo 430162

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza intermedia con ranura
  • con 2 hojas de ballesta y pernos
  • Interfaz 1: W-160
  • Indicado para: KSG 160
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 50 x 20 mm
  • Peso: 1.71 kg
Ancho [mm] 160.0
Profundidad [mm] 20.0
Altura [mm] 50.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 1.71

Material suministrado
Mordaza del sistema