KEH-MGT plus 01 400V/50Hz
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1472405
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Riadiaca jednotka 400 V/50 Hz
- Na magnetizáciu alebo demagnetizáciu magnetických upínacích skľučovadiel MGT.
- Vhodné pre: MGT-IC Ø600
- Rozmery: 600 x 400 x 200 mm
- Počet kanálov: 1
- Trieda ochrany IP: 20
- Napätie: 400 V
- Frekvencia: 50 Hz
- Hmotnosť: 20 kg
Technické údaje
| Ancho [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Voltaje principal [V] | 400.0 |
| Frecuencia [Hz] | 50.0 |
| Número de canales | 1.0 |
| Peso [kg] | 20.0 |