arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SGP-1 160-110-22

SGP-1 160-110-22

Výkyvné platne

Identifikačné číslo 430799

Štandardné systémové čeľuste

Vlastnosti produktu:
  • Výkyvná platňa, pohyblivá
  • Rozhranie 1: W-38
  • Vhodné pre: KSG 100, KSO 100
Technické údaje:
  • Rozmery: 160 x 110 x 22 mm
  • Hmotnosť: 2.8 kg
Ancho [mm] 160.0
Profundidad [mm] 110.0
Altura [mm] 22.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 2.8

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de montaje; sin mordazas reversibles de 6 piezas