arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KSH3-F 100-Z-PM

KSH3-F 100-Z-PM

Hydraulické 2-čeľusťové silové upínacie bloky

Identifikačné číslo 1463179

Štandardný hydraulický silový upínací blok

Vlastnosti produktu:
  • 2-čeľusťový silový upínací blok
  • S pevnou čeľusťou
  • Štandardný zdvih
  • Polohovacie otvory vyhotovené pomocou prípravku
  • Pneumatické sledovanie koncovej polohy
  • Pneumatické sledovanie kontaktov
  • Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
Technické údaje:
  • Rozmery: 100 x 100 x 74,2 mm
  • Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 18 kN
  • Zdvih na čeľusť: 4 mm
  • Max. výška čeľuste: 60 mm
  • Presnosť opakovania: 0.01 mm
  • Prevádzkový tlak: 10 - 60 bar
  • Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu: 30 cm³
  • Doba zatvárania/otvárania: 1 s
  • Hmotnosť: 5 kg
Zdvih na čeľusť [mm] 4.0
Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] 18.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 10.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 60.0
Presnosť opakovania zveráka [mm] 0.01
Max. výška čeľuste [mm] 60.0
Vzdialenosť H [mm] 16.0
Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu [cm³] 30.0
Doba zatvárania/otvárania [s] 1.0
Hmotnosť [kg] 5.0

Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky pre systémové čeľuste a silový upínací blok, krycie zátky, lícované skrutky, upínacie puzdrá, návod na prevádzku

Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa na upínacích čeľustiach vo vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.

Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Výškovo rovnaké silové upínacie bloky sú k dispozícii na vyžiadanie.

Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.

Údržba a opravy
Na údržbu upínačov TANDEM je nutné používať špeciálne mazivo LP 410 (ident. č. 0184213)