SPC-T 40-22g6
Tirettes de bridage
ID 1398462
Tirettes de bridage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Axe de serrage pour l'installation dans la rainure
- Tirette de serrage
- Force de maintien M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Poids: 0.3 kg
Technické údaje
| Force de maintien M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Variante | Tirette de serrage |
| Poids [kg] | 0.3 |
Etendue de la livraison
Tirettes de bridage