KM-WB 211
Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Ident.-Nr. 132114
KM-WB 211, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Zúbkovanie: 3.0 mm x 60°
- Šírka drážky: 25 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Objavte ďalšie vhodné vrchné čeľuste v rôznych rozmeroch! Kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
- Chceli by ste prispôsobiť množstvo dodávky (2, 3, 4, 6 kusov)? Kliknite na "Nakonfigurovať individuálnu upínaciu čeľusť".
Technische Details
| Product group | Straight soft top jaws, made of steel |
|---|---|
| Serration | 3.0 mm x 60° |
| Slot width N [mm] | 25.0 |
| Width B [mm] | 80.0 |
| Height H [mm] | 80.0 |
| Length L [mm] | 195.0 |
| Hole spacing a [mm] | 85.0 |
| Hole spacing b [mm] | 60.0 |
| Screws | M20 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/set [kg] | 25.75 |