arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

Soft top jaws

For universal use

Soft chuck jaws are for universal use. They can be flexibly turned to the desired clamping diameter. Take advantage of our wide variety of different dimensions for your individual clamping solution.

Our performance promise. Your benefits.

  • Ground serration
  • Finely milled tongue and groove
  • Individually modifiable
  • Huge variety for your applications
  • 직선형 상부 죠, 알루미늄

    직선형 상부 죠, 알루미늄

    알루미늄 AlZnMgCu1.5 소재의 소프트탑 죠로 제작되어 다용도로 사용이 가능합니다. 원하는 클램핑 지름으로 유연하게 전환이 가능합니다. SCHUNK의 다양한 수치를 이용하여 귀사의 개별 클램핑 솔루션에 사용하십시오.
    배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다. 상부 죠 SWB-AL/4, 1 세트 = 4 개(4죠 척의 경우).
    시리즈 보기
    직선형 상부 죠, 강철

    직선형 상부 죠, 강철

    강철 15MnCr5 재질의 케이스 강화에 적합하고 다양한 용도로 사용할 수 있는 소프트 탑 죠. 원하는 클램핑 지름으로 유연하게 전환이 가능합니다. SCHUNK의 다양한 수치를 이용하여 귀사의 개별 클램핑 솔루션에 사용하십시오.
    배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다. 상부 죠 2 SWK 및 2 SWKK, 1 세트 = 2 개(2죠 척의 경우). 상부 죠 SWB/4, 1 세트 = 4 개(4 죠 척의 경우).
    시리즈 보기
    각도형 상부 죠, 알루미늄

    각도형 상부 죠, 알루미늄

    알루미늄 AlZnMgCu1.5 소재의 소프트탑 죠로 제작되어 다용도로 사용이 가능합니다. 원하는 클램핑 지름으로 유연하게 전환이 가능합니다. SCHUNK의 다양한 수치를 이용하여 귀사의 개별 클램핑 솔루션에 사용하십시오.
    배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다.
    시리즈 보기
    각도형 상부 죠, 강철

    각도형 상부 죠, 강철

    강철 15MnCr5 재질의 케이스 강화에 적합하고 다양한 용도로 사용할 수 있는 소프트 탑 죠. 원하는 클램핑 지름으로 유연하게 전환이 가능합니다. SCHUNK의 다양한 수치를 이용하여 귀사의 개별 클램핑 솔루션에 사용하십시오.
    배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다. 상부 죠 2 SRK, 1 세트 = 2 개(2죠 척의 경우).
    시리즈 보기