arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MSC-PS10 200x100

MSC-PS10 200x100

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 422092

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra laminata
  • Per fresatura di profili e forme speciali.
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 200 x 100 x 21 mm
  • Passo polare: 3 mm + 1,5 mm
  • Peso: 3.6 kg
Length [mm] 200.0
Width [mm] 100.0
Height [mm] 21.0
Weight [kg] 3.6

Scope of delivery
Laminated plate