SW 500-1
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 194122
SW 500-1, Upínacie vložky
- Výška H: 20 mm
- Dĺžka L: 34.5 mm
- Šírka B: 60 mm
- Závit G: M8
Technické údaje
| Výška H [mm] | 20.0 |
|---|---|
| Dĺžka L [mm] | 34.5 |
| Šírka B [mm] | 60.0 |
| Závit G | M8 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.