arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EGK 25-MB-N-B Illustrazione simile

EGK 25-MB-N-B

Pinza per componenti di piccole dimensioni

Ident.-Nr. 1491751

Pinza per componenti di piccole dimensioni EGK, Dimensioni: 25, elettrico, Interfaccia di comunicazione: Modbus RTU

  • Corsa per griffa: 26.5 mm
  • Forza di presa minima: 20 N
  • Forza di presa massima: 50 N
  • Alimentazione elettrica: 24 V
  • Temperatura ambiente max.: 55 °C
Corsa per griffa [mm] 26.5
Forza di presa minima [N] 20.0
Forza di presa massima [N] 50.0
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 70.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.13
Precisione di posizionamento [mm] ± 0.1
Precisione di ripetibilità (presa) [mm] 0.03
Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale) [mm] 0.1
Precisione di ripetibilità (posizionamento, bidirezionale) [mm] 0.15
Tempo di chiusura [s] 0.37
Tempo di apertura [s] 0.37
Velocità max. (posizionamento) [mm/s] 120.0
Accelerazione max. [mm/s²] 1300.0
Peso [kg] 0.58
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Tipo di protezione IP, elettronica 67
Tipo di protezione IP guida/ganascia base 20
Classe di camera bianca ISO 14644-1 5
Classe camera bianca ISO 14644-1 2015
Lunghezza X [mm] 83.0
Larghezza Y [mm] 62.0
Altezza Z [mm] 78.0
Tensione nominale [V] 24.0
Interfaccia di comunicazione Modbus RTU
Corrente assorbita potenza nominale [A] 0.23
Corrente assorbita potenza max [A] 0.54
Corrente assorbita logica nominale [A] 0.16
Corrente assorbita logica max [A] 0.2
Coppia Mx max [Nm] 2.5
Coppia My max. [Nm] 2.0
Coppia Mz max [Nm] 2.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 200.0
Versione senza manutenzione della forza di presa Sì

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Repeat accuracy (gripping)
defined as the spread of the actual position per jaw during 100 consecutive closing or opening movements on a rigid workpiece or a fixed stop under constant conditions.

Repeat accuracy (positioning, unidirectional)
defined as the spread of the actual position per base jaw during 100 consecutive movements to a target position from the same direction under constant conditions.

Repeat accuracy (positioning, bi-directional)
defined as the distribution of the actual position per base jaw during 100 consecutive movements to a target position from both directions under constant conditions.

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.

Positioning accuracy
is defined as the deviation of the actual position per jaw during 100 consecutive, unidirectional positioning movements to a defined position under constant conditions.

Closing and opening times (positioning)
Closing and opening times are only the movement times of the fingers at max. speed, as well as max. acceleration with observance of the max. permissible mass per finger and refer to the traverse path per jaw and 50% of the nominal stroke.

Max. speed (positioning) and max. acceleration
is the arithmetic sum of the velocity and acceleration acting on each jaw.

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Base jaw material
hard-anodized, high strength aluminum

Warranty
24 months or 5 million cycles (one cycle consists of a complete gripping process: "Open gripper" and "Close gripper")

Scope of delivery
Gripper including safety information and accessory kit with centering sleeves for gripper and finger mounting. Product-specific instructions and software can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals and schunk.com/downloads-software.