KA BW16-L 12P-0500
cabo
N.º de identificação 323005
Cabos de conexão, Tamanho da conexão de encaixe: M16, Soquete angulado
- Número de fios: 12
- Comprimento do cabo: 5 m
- Máx. atual: 1.5 A
Technické údaje
| Lado do sensor de conexão | Soquete angulado |
|---|---|
| Conector angular, lado do sensor [°] | 90 |
| Lado do gabinete de controle do conector | fios de arame abertos |
| Gabinete de controle de ângulo lateral [°] | 0 |
| Número de fios | 12.0 |
| Seção transversal do fio [mm²] | 0.25 |
| Corrente máxima por fio [A] | 1.5 |
| Máx. atual [A] | 1.5 |