arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Stupňovité čeľuste

Flexibilita pri rôznych upínacích úlohách

Stupňovité čeľuste SCHUNK zanechávajú pri úvodnom nastavení menej stôp po upnutí. Dlaždicové zúbkovanie poskytuje jemné upínanie surových materiálov.

Náš prísľub výkonu. Vaše benefity.

  • Možnosti univerzálneho použitia
  • Vhodné na upínanie za vnútorný a vonkajší priemer, ako aj upínanie tyčí
  • Jemné upínanie
  • Stepped top jaws

    Stepped top jaws

    Case-hardened stepped jaws, made of steel 16MnCr5, are suitable for universal use for O.D., I.D. and bar clamping. The diamond serration offers a set-up with reduced clamping marks, making it a gentle clamping solution for your raw materials.
    The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces. For the top jaw SHB/4 and SP-HB-M/4, the delivery unit comprises 1 set = 4 pieces for a 4-jaw chuck.
    Zobraziť sériu
    Stepped block jaws

    Stepped block jaws

    Stepped block jaws, made of steel 16MnCr5, are suitable for universal use for O.D., I.D. and bar clamping. The one-piece design of the stepped block jaw ensures exceptionally high precision and therefore offers superior stability and accuracy during machining. The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces.
    Zobraziť sériu