FFV Z195-C6
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 836121
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre pneumaticky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z195
- Strana stroja: ISO 702-3 Nr. 6
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 223.8 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 133.4 mm
- Výška: 26 mm
- Prechodný otvor: 103.2 mm
- Hmotnosť: 5.1 kg
Technické údaje
| Strana skľučovadla | Z195 |
|---|---|
| Strana stroja | ISO 702-3 Nr. 6 |
| Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 223.8 |
| Rozstupová kružnica vretena [mm] | 133.4 |
| Výška [mm] | 26.0 |
| Prechodný otvor [mm] | 103.2 |
| Hmotnosť [kg] | 5.1 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky