KEH plus 01 400V/50Hz
Riadiaca jednotka
Identifikačné číslo 420650
Štandardná magnetická upínacia technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Riadiaca jednotka pre modulárny systém KEH plus
- Typ magnetu: ALNiCO + neodým
- Vhodné pre všetky magnetické upínacie platne typu MFRS2, MFPS, MFRS a MFR
- Bez cyklu nízkeho zvyškového magnetizmu
- Ovládanie indikátora stavu SCHUNK
- Na ovládanie magnetickej upínacej platne
- Rozmery: 350 x 300 x 130 mm
- Počet kanálov: 1
- Hmotnosť: 9.5 kg
- Electrická prípojka: 400 V / 50 Hz
- Istenie: 32 A
- Prípojka 3-PIN PLC Easy
- 78-kolíková prípojka PLC (technicky vyspelá automatizácia)
Technické údaje
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Pripojenie | 1x 4-PIN |
| Počet kanálov | 1.0 |
| Riadenie magnetického upínača | Do 1 |
| Sieťové napätie | 400 V / 50 Hz |
| Hmotnosť [kg] | 9.5 |
Rozsah dodávky
Riadiaca jednotka s magnetickou fóliou na zadnej strane, pripojovací kábel 32 A s prípojkou (5 metrov), pripojovací kábel pre PLC easy (5 metrov), návod na prevádzku a vyhlásenie CE o zhode; bez pripojovacieho kábla, bez ručného diaľkového ovládania, bez skrinky PLC a kábla