arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO Turn VDI 25 Ø12x55 유사 그림

TENDO Turn VDI 25 Ø12x55

유압 확장 툴홀더

ID 216103

TENDO Turn VDI 25 Ø12x55, 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO Turn
  • 툴홀더 인터페이스: VDI
  • 클램핑 지름: 12 mm
  • 투영 길이: 55 mm
  • 최소 토크: 90 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
기술 유압 확장 툴홀더
시리즈 TENDO Turn
툴홀더 인터페이스 VDI
툴홀더 표준 DIN ISO 10889-1
클램핑 지름 D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 27.5
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 55 mm / 2.2"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 37.0
G M10x1
최소 토크 [Nm] 90.0
중량 [kg] 0.65
냉각수 방수
표준 길이

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

냉각
내부 냉각수 공급용

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

제공 범위
작동 키를 포함하지 않음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능