arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 20 CAT 40x2 1/2 Illustration similar

ER 20 CAT 40x2 1/2"

ER collet chucks

ID 1388990

ER 20 CAT 40x2 1/2", Toolholders
  • ER collet chucks
  • Series: ER collet chucks
  • Toolholder interface: CAT 40
  • Projecting length: 63.5 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
技术 ER 筒夹
系列 ER 筒夹
刀具夹持接口 CAT 40
刀柄标准 ASME B5.50
ER 夹持尺寸 ER 20
最小夹持直径 D1 [mm] 1.0
最大夹持直径 D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 63,5 mm / 2.5"
伸出长度 L1 [mm] 63.5
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 44.45
重量 [kg] 1.01
防冷却剂 是
标准长度 是

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
AF 型孔被密封以便运输

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计