TRIBOS-R SK 40 Ø6x70
Polygonspannfutter
ID 235241
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
TRIBOS-R SK 40 Ø6x70, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-R
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 70 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 8 Nm
技术细节
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-R |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 49.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 50.9 |
| G | M5 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 8.0 |
| Gewicht [kg] | 1.1 |
| Standardlänge | ja |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich