arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
JBM 123 图片仅供参考

JBM 123

卡爪坯件

ID 114423

JBM 123, 卡爪坯件

产品特性:
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 21 mm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 为您的卡盘寻找合适的毛坯爪或卡爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 如果您在卡爪快速查找器中找不到合适的选项,请根据需要设计您的卡爪坯件。点击“配置单个卡盘”,根据您的要求调整尺寸、定义孔距、坯件锥面或进行更多调整。
製品グループ ジョーブランク
セレーション 1.5 mm x 60°
スロット幅 N [mm] 21.0
幅 B [mm] 58.0
高さ H [mm] 150.0
長さ L [mm] 130.0
最小距離 a(ジョー先端から最初の穴まで) [mm] 15.0
最小距離 b(最初の穴から二番目の穴まで) [mm] 30.0
ネジ M16
材質 鋼 16MnCr5 は焼き入れ用に好適
m/個 [kg] 9.05
穴の間隔 a および b は、穴あけ加工されたバージョンに必要です。ご注文時にご指定いただくか、「チャックジョーを個別に構成する」 から直接お選びいただけます。