JBM 83
Morsetto non lavorato
ID 114402
JBM 83, Morsetto non lavorato
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 14 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Scopri altri pezzi grezzi per ganasce non lavorate abbinati in diverse dimensioni o altri morsetti adatti al tuo mandrino autocentrante! Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
- Se non hai trovato un'opzione adatta nella ricerca rapida delle ganasce del mandrino, progetta le tue ganasce non lavorate in base alle tue esigenze. Facendo clic su "Configura singoli morsetti" puoi adattare le dimensioni in base alle tue esigenze, definire la distanza tra i fori, rastremare la griffa grezza o effettuare ulteriori regolazioni.
Specifiche tecniche
| 产品组 | 卡爪坯件 |
|---|---|
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 插槽宽度 N [mm] | 14.0 |
| 宽度 B [mm] | 40.0 |
| 高度 H [mm] | 60.0 |
| 长度 L [mm] | 70.0 |
| 最小距离 a(卡爪尖端至第一个孔) [mm] | 13.0 |
| 最小距离 b(从第一个到第二个孔) [mm] | 25.0 |
| 螺钉 | M12 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,可渗透淬硬 |
| m/件 [kg] | 1.3 |
钻孔规格需明确孔间距 a、b。您可以在订购时指定,也可以直接通过“配置单个卡爪”进行选择。