arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PRG

PRG

Radial gripper
180° radial gripper with powerful 1-shift slotted link gear and oval piston

Avantages - Vos bénéfices

  • Cinématique
    La transmission à un axe et rainures permet un couple de préhension pratiquement uniforme de -5° à +7°.
  • Temps de cycle optimisés grâce à un amortissement innovant
    intégration directe dans le groupe d'entraînement
  • Performance et compacité maximales
    pour des moments de fermeture plus élevés, des doigts plus longs et plus stables
  • De nombreuses options pour encore plus de flexibilité
    en fonction de l'application, la PRG est disponible avec maintien mécanique de la force de préhension, en version pour les températures élevées ainsi qu'avec trois versions d'angle d'ouverture 30°/60°/90°.
  • Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
    pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés

Options et informations particulières

  • Les pinces de préhension angulaires à 180° présentent l'avantage d'éviter des mouvements linéaires de retrait et d'avance supplémentaires. Grâce à l'éloignement de chacun des mors de 90°, ceux-ci se retrouvent généralement hors de la zone de travail, un mouvement de levage pour la rétraction de l'ensemble de la pince est inutile.
  • Version de maintien de la force de préhension AS / IS
    La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture.
  • Version haute température V/HT
    pour une utilisation dans un environnement chaud
  • Versions supplémentaires
    Différentes options peuvent être combinées ensemble. De nombreuses autres options sont également disponibles - indiquez-nous simplement quelle est votre application !
  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.