arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
所选线性模块
SLD 22-C

线性模块配置

选定变体
行程 [mm]
在此处输入线性模块的目标行程。

如果该线性模块是由选型助手进行设计的,则行程将自动适配且不可更改,因行程变更会影响线性模块的各项技术特性。
滑动位置 [mm]
线性轴的总长度 [mm]
地板一侧的安装条
装置可以用 T 形螺母或安装带固定。


T 形螺母
线性模块可通过 T 型螺母或安装导轨固定。

滑块可以安装到线性模块的不同侧面。


Antriebsregler
該軸在特定驅動控制器上的應用取決於所選的測量系統。建議的組合已由 SCHUNK 進行測試並核准。

其他測量系統或應用於其他驅動控制器的方案可依需求提供——我們樂意為您提供諮詢。

DRIVE-CLiQ 測量帶的長度限制為 4 公尺。若需更長的長度,可透過 EnDat 2.2 測量系統搭配訊號轉換器,將訊號轉換為 DRIVE-CLiQ 格式來實現。

若在驅動控制器中選擇「其他製造商」,該軸將預設配置為 HIPERFACE® SIL2/PLd 測量系統。
测量系统
絕對式位移測量系統可選配 HIPERFACE® 或 DRIVE-CLiQ 介面。

其他測量系統可依需求提供。

DRIVE-CLiQ 測量帶的長度限制為 4 公尺。若需更長的長度,可透過 EnDat 2.2 測量系統搭配 DRIVE-CLiQ 訊號轉換器來實現。
安全编码器
编码器系统已通过 SIL2/PLd 认证。
这意味着:对于机器安全领域要求较高应用亦适用。
电机插头出线
可以根据所需应用选择电机连接器的出口。







在 CAD 模型中也采用了选定侧。
制动器数量
线性模块可选配一个或多个安全制动器。
该止动闸采用气动驱动。
其功能在无通气状态下启动。
止动闸用于在无供电条件下保持线性轴的位置。
止动闸同样适用有设备安全的相关应用。
如果是制动器,则安装在连接电缆的一侧。

SLD 1:每个制动器 400N
SLD 2:每个制动器 600N
润滑适配器
润滑适配器可以连接到客户提供的润滑系统。
润滑适配器始终安装在滑块上电气连接的对面。
变型 SLD

定制化可配置线性模块

订购数量
SLD-22-N-H2-R-00010-1-0NN-C-N-N
想要最大程度的定制化产品?
您的配置是否超出我们的常规范围?联系我们,让我们为您解决顾虑。