arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Tool changer specification

Charge utile du robot [kg]
Types de robots
Hinweis: Geben Sie hier, sofern vorhanden, die Bezeichnung Ihres Robotertyps ein.
Sélection de la série
CPS
Vorteile
• Durchgängige Kompatibilität
Bestehende Anwendungen lassen sich mit dem CPS-System nahtlos erweitern und 1:1 ersetzen, dank vollständiger Kompatibilität mit SWS-Wechselköpfen und -adaptern
Optimale Größenauswahl
Das CPS ermöglicht mit 18 Baugrößen ein breites Anwendungsspektrum
Vielseitige Medienübertragung
Das breite Sortiment an Signal-, Pneumatik-, Fluid- und Kommunikationsmodulen erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Werkzeugwechslers
Langlebigkeit
Der Einsatz von gehärtetem Stahl in allen Funktionsteilen steigert die Belastbarkeit und verlängert die Nutzungsdauer
Sensorabfragen
Optional verfügbare Sensoren ermöglichen eine prozesssichere Überprüfung des Verriegelungszustands des Wechselkopfs und der Anwesenheit des Adapters
Neue Verriegelungsmechanik
Das neue selbsthaltende Verriegelungssystem mit integrierter Feder sorgt für eine zuverlässige Kopplung zwischen Wechselkopf und Adapter und erhöht die Betriebssicherheit bei unerwartetem Druckluftabfall
Einfache Montage
Die Montage kann schnell und einfach über standardisierte Adapterplatten oder ISO-Flanschbilder erfolgen
Integrierte Energieversorgung
Die integrierten Pneumatikdurchführungen sorgen für eine zuverlässige Versorgung der Handhabungsmodule und Werkzeuge

CPB
Vorteile
Bewährte Verriegelungsmechanik
Der formschlüssige, selbsthaltende Bolzenmechanismus aus vakuumgehärtetem Edelstahl basiert auf über 20 Jahren Erfahrung in der stationären Spanntechnik und bietet maximale Stabilität sowie eine lange Lebensdauer
• Maximale Betriebssicherheit
Das selbsthaltende Verrieglungssystem mit integrierter Feder sorgt für eine zuverlässige Kopplung zwischen Wechselkopf und Adapter, selbst bei unerwartetem Druckluftabfall
• Integrierte Energieversorgung
Zusätzliche pneumatische Durchführungen gewährleisten eine zuverlässige Versorgung von Handhabungsmodulen und Werkzeugen
• Prozesssichere Sensorabfragen
Optional verfügbare Sensoren prüfen den Verriegelungszustand von Wechselkopf und -adapter sowie die Anwesenheit von Endeffektoren. Alle Baugrößen sind für die optionalen Sensorabfragen vorbereitet
• Einfache Montage
Die integrierte ISO-Schnittstelle gemäß ISO 9409 auf der Roboter- und Werkzeugseite ermöglicht eine schnelle Montage und reduziert den Aufwand bei der Inbetriebnahme
• Vielseitige Medienübertragung
Ein breites Sortiment an Signal-, Pneumatik-, Fluid- und Kommunikationsmodulen erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Werkzeugwechslers. Dank der integrierten Bolzenschnittstelle lassen sich die Module einfach anbringen und überzeugen durch ihre geringe Störkontur

CMS
Vorteile
ISO-Flanschbild
für die einfache Montage an die meisten Robotertypen ohne zusätzliche Adapterplatten
Verriegelungs- und Werkzeuganwesenheitsabfrage standardmäßig vorbereitet
zur prozesssicheren Abfrage, Sensoren optional
Integrierte Luftdurchführungen
ermöglichen die Durchführung von Druckluft und Vakuum
Verriegelungshebel
Bewährte (Schubhebel-)Technologie zur manuellen Betätigung ohne zusätzliches Werkzeug
Hohe Modulvielfalt
für vielfältige Medienübertragungsmöglichkeiten
Als Basisvariante CMS-B verfügbar
ohne integrierte Luftdurchführungen für einfache Anwendungen
Plaque d'adaptation côté robot
Surface de fixation du module médium A
Surface de fixation du module A
Hinweis: Die hier gelisteten Module sind ein Auszug aus unserem Standardportfolio. Für die komplette Übersicht nutzen Sie den optimal und präzise Konfigurator oder wenden Sie sich an unseren Vertrieb.

Configurateur de changeur outils "Rapide et simple"

Quantité commandée
Tête de changement incluant les modules et la plaque d'adaptation
Outil avec modules
Maximale Individualisierung gewünscht?
Ihre Konfiguration liegt außerhalb unseres Normbereichs? Kontaktieren Sie uns und wir machen es möglich.