arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
自动化

控制公差,优化流程

SCHUNK 的模块化 AGM 补偿单元可有效校正机器人辅助自动化过程中的公差,为自动化树立了新的基准。该产品系列为各种应用提供了最大灵活性和可靠性。它是新型 Robot PLUS 产品组合的一部分。
SCHUNK AGM 机器装载 EMH AGM 补偿单元可根据公差进行调整,从而提高稳定性和过程效率。大负载、所有方向的补偿性能和众多版本使其独具优势。

无论机器人辅助制造过程中的任何不准确或公差,SCHUNK 的 AGM 补偿单元都能充分发挥作用。得益于其模块化设计和专利技术,AGM 可处理的有效载荷范围很广,从仅几克到 400 千克不等。丰富的产品组合包括 50 多种变型,可在各个方向(XY、Z、W、XYZ 和 WZ)进行补偿,经过精心定制,可满足现代制造业的需求。有了如此广泛的选择,用户一定能为每种应用找到合适的设备。

AGM-XYZ:实现可靠和精确的机器装载

在机床上下料过程中,公差会导致工件和夹具之间的干扰,从而中断过程并导致错误。AGM-XYZ 变型补偿了这些不准确之处,从而提高过程稳定性。

它在 X、Y 和 Z 方向上的补偿行为可以实现组件的精确定位。这样可以减少中断并确保平稳运行。获得专利的可选手动可调弹簧夹筒可保持补偿单元居中。根据尺寸的不同,可以采用不同的力范围,从而可以对重量补偿进行最佳调整。此外,可选传感器可以在不增加额外干扰轮廓的情况下检测 AGM 的锁定和解锁,简化过程监控。

SCHUNK AGM 机器装载 在机床上下料器过程中,AGM 通过 X、Y 和 Z 方向的补偿来确保精确定位,减少中断,提高过程稳定性。

AGM-XY:经过优化的连接工艺提供可靠的质量

在自动连接过程中,定位或组件公差构成了重大挑战,可能导致报废、返工或停机。由于需要搬运各种组件,从精密的电子板到大型发动机缸体,因此需要灵活精确的解决方案。

AGM-XY 变型可以可靠地补偿 X 轴和 Y 轴的不准确和偏移量,简化连接过程。由于行程可手动调节,补偿路径可以灵活调整。平稳运行的引导概念非常适合搬运易碎或脆弱的组件。此外,行程限制允许调整较短的行程,从而能够执行具有挑战性的连接过程。其紧凑设计还确保适用于空间受限的应用。

AGM-W:提高箱中取物效率

在箱中取物时,主要挑战是组件的位置不明确:必须检测并牢固抓住组件的几何形状,并且取出时不会发生碰撞。在取出过程中,组件的位置会不断变化,导致抓握不当和延迟。

AGM-W 具有角度补偿,机械手可以安全地拾取排列在不同位置的组件,而不会相互干扰。角度的补偿力可以通过压缩空气精确调整,即使在倾斜方向上也能进行精确的补偿。可选传感器也便于监控过程。

此外,气动锁定和解锁可实现高动态过程和快速行进路径。即使是易碎组件,也能实现高效的无损分离,彻底清空箱中物品。因此,AGM-W 提高了自动化存放和物流过程的生产率,减少了停机时间。

根据客户需求设计

SCHUNK 提供广泛的补偿单元产品组合,可以根据不同的行业要求和应用进行单独调整。多功能解决方案以灵活的应用给人留下深刻印象,并确保了自动化的效率、可靠性和精度。对于特定要求,经验丰富的 SCHUNK 工程团队可以与客户合作开发量身定制的解决方案。