arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Grijpklemmen

Uitgebreide werkstukplaatsing voor vervormingsvrij vastklemmen

Segmentklemmen van SCHUNK, vervaardigd uit staal of aluminium, voor delicate werkstukken. Het grote contactvlak zorgt ervoor dat de klemkrachten gelijk worden verdeeld over het volledige werkstuk en zo de vervorming van het werkstuk beperken.

Onze prestatiebelofte. Uw voordelen

  • Beperkte vervorming van het werkstuk
  • Krachtoverbrenging op een groot klemoppervlak
  • Verminderde centrifugale krachten met de lichtere aluminium versie
  • Segmentbacken Aluminium

    Segmentbacken Aluminium

    Segmentbacken aus Aluminium werden für die Bearbeitung empfindlicher Werkstücke eingesetzt. Durch die große Auflagefläche werden die Spannkräfte gleichmäßig am Werkstückumfang verteilt, wodurch eine Verringerung der Werkstückverformung erreicht wird.
    Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück.
    Mostra serie
    Segmentbacken Stahl

    Segmentbacken Stahl

    Segmentbacken aus Stahl werden für die Bearbeitung empfindlicher Werkstücke eingesetzt. Durch die große Auflagefläche werden die Spannkräfte gleichmäßig am Werkstückumfang verteilt, wodurch eine Verringerung der Werkstückverformung erreicht wird.
    Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück. Bei der Aufsatzbacke SWB-M/4 1 Satz = 4 Stück für ein 4-Backenfutter.
    Mostra serie