GBG-6W 38-38-13
6 向可翻转爪
ID 1632491
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 6 路可翻转夹爪
- 用于旋转和法兰
- 接口 1: W-38
- 第 1 面: 碳化钨涂层
- 第 2 面: 夹持
- 第 3 面: 夹爪,3 mm 台阶
- 第 4 面: 夹爪,8 mm 台阶
- 第 5 面: 夹爪,圆形,8 mm 台阶
- 第 6 面: 夹爪,圆形
- 尺寸: 38,5 x 38,2 x 13 mm
- 重量: 0.2 kg
Technical details
| Width [mm] | 38.5 |
|---|---|
| Depth [mm] | 38.2 |
| Height [mm] | 13.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.2 |
Scope of delivery
Clamping insert, fastening screw