arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AKO EGK50/ISO31.5 图片仅供参考

AKO EGK50/ISO31.5

机器人接口包裝

ID 1524731

适配器, 适用于: ABB IRB1200
Productgroep Robotaansluitpakket
Hoogte H [mm] 11.0
DIN ISO-9409 boutcirkel [mm] 31.5
Geschikt voor ABB IRB1200
Gewicht [kg] 0.45
IRB1200