arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GSM-P 64-IS-S-180 图片仅供参考

GSM-P 64-IS-S-180

旋转抓取模块,带平动机械手

ID 303962

旋转抓取模块,带平动机械手 GSM-P, 尺寸: 64, 气动, 抓取力保持装置: IS, 终端终点位置阻尼: 液压减震器

  • 单指行程: 10 mm
  • 旋转角度: 180 °
  • 张开力: 147 N
  • 端位置调整: 180 °
  • 扭矩: 2.7 Nm
单指行程 [mm] 10.0
张开力 [N] 147.0
最小弹簧力 [N] 33.0
扭矩 [Nm] 2.7
旋转角度 [°] 180
端位置调整 [°] 180.0
旋转缓冲 液压减震器
建议工件重量 [kg] 0.61
抓取耗气量 [cm³] 15.81
旋转耗气量 [cm³] 85.0
重量 [kg] 1.51
额定工作压力 [bar] 6.0
最大工作压力 [bar] 6.5
最小抓取工作压力 [bar] 4.0
最小旋转工作气压 [bar] 3.0
闭合时间 [s] 0.02
打开时间 [s] 0.01
中等负载下的旋转时间** [s] 0.24
最大允许手指长度 [mm] 64.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.24
安装允许的最大惯性 [kgmm²] 341.0
IP 防护等级 30
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
抓取重复精度 [mm] 0.02
重复回转精度 [°] 0.1
长度 X [mm] 64.0
宽度 Y [mm] 97.0
高度 Z [mm] 152.0
力矩 Mx max. [Nm] 3.5
力矩 My max. [Nm] 6.0
力矩 Mz max. [Nm] 9.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 250.0
减振器型式
*平均负载下的旋转时间,等于设计的最大转动惯量时的时间的一半。无需节流控制即可运行。

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

闭合、张开和旋转时间
开合时间仅指基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。旋转时间是旋转部件的纯运动时间。 不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

中间连接负载
用以表示典型荷载。定义在转动惯量为最大值的一半时可旋转,不会受限、没有弹跳或撞击,负载在中心位置,旋转轴沿竖直方向。

工作原理
结合了旋转驱动及活塞驱动

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
定心套、直接连接用 O 型圈、横向紧固用螺钉、回转角度调节用钢球、装配和操作手册(带制造商声明)

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现