CPS 060-K
ID 1590997
- Monitorování uzamčení: volitelný
- Počet průchodů médií: 8
- Max. síla Fz : 7400 N
Technical details
| Monitorování uzamčení | volitelný |
|---|---|
| Uzamykací síla [N] | 7400.0 |
| Uzamykací síla silou pružiny [N] | 99.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.015 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.3 |
| Max. vzdálenost při zamykání [mm] | 3.0 |
| Počet pneumatických průchodů | 8x G1/8" |
| Zajištění/odjištění hlavního připojení | G1/8" |
| Max. přípustné odsazení osy XY [mm] | ± 2 |
| Max. přípustný úhlový posun ve směru XY [°] | ± 0.6 |
| Max. přípustný úhlový posun ve směru Z [°] | ± 1 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 4.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 7.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Schéma šroubování | K strana A/J nebo J přes stranu B mezipříruby |
| Doba otevření [s] | 0.1 |
| Doba zavření [s] | 0.3 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 82.0 |
| Průtok při 6 bar (na průtok) | 650 l/min (G1/8") |
| Max. dynamický moment Mx [Nm] | 500.0 |
| Max. dynamický moment My [Nm] | 500.0 |
| Max. dynamický moment Mz [Nm] | 400.0 |
| Max. statický moment Mx [Nm] | 1500.0 |
| Max. statický moment My [Nm] | 1500.0 |
| Max. statický moment Mz [Nm] | 1200.0 |
| Max. síla Fx [N] | 7000.0 |
| Max. síla Fy [N] | 7000.0 |
| Max. síla Fz [N] | 7400.0 |
| Síla Fx max. dynamická [N] | 2350.0 |
| Síla Fy max. dynamická [N] | 2350.0 |
| Síla Fz max. dynamická [N] | 2500.0 |
Max. zatížení
Tabulka zatížení
Max. zatížení
Jedná se o součet všech statických zatížení, která mohou působit na výměnný systém nástroje.
Tabulka zatížení
- X-axis:
- Rameno páky
- Y-axis:
- Nosnost
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Minimální tlak
Minimální tlak je požadovaný pro uzamčení systému. Tento tlak musí být během provozu nepřetržitě přítomen.
Samostatně udržující stav
Automatický systém výměny nástrojů má samosvornou funkci, která zabraňuje vypadnutí nástroje v případě poklesu tlaku. Hlava a adaptér výměnného systému mohou být odděleny pouze pneumatickým aktivováním pístu.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
pístem ovládané kuličky s integrovanou pružinou (na podporu zablokované polohy pístu).
Přenos médií
variabilní prostřednictvím průchozích modulů, v závislosti na velikosti jednotky
Tělo
Kryt se skládá z vysoce pevné, hliníkové slitiny s pevnou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání