SWB-SA 251
Volledig grijpklemmen, gemaakt van aluminium
ID 170107
SWB-SA 251, Volledig grijpklemmen, gemaakt van aluminium
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 21 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Ontdek andere grijpklauwen, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
- Wilt u de bestelhoeveelheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren".
Technical details
| Productgroep | Volledig grijpklemmen, gemaakt van aluminium |
|---|---|
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 21.0 |
| Breedte B [mm] | 180.0 |
| Breedte B1 [mm] | 50.0 |
| Hoogte H [mm] | 100.0 |
| Hoogte H2 [mm] | 85.0 |
| Lengte L [mm] | 87.5 |
| Gatafstand a [mm] | 40.0 |
| Gatafstand b [mm] | 28.0 |
| Schroeven | M16 |
| Materiaal | Aluminium |
| m/set [kg] | 8.3 |