arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SBM 57 图片仅供参考

SBM 57

卡爪坯件

ID 112134

SBM 57, 卡爪坯件

产品特性:
  • 细齿: 3/32" x 90°
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 为您的卡盘寻找合适的毛坯爪或卡爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 如果您在卡爪快速查找器中找不到合适的选项,请根据需要设计您的卡爪坯件。点击“配置单个卡盘”,根据您的要求调整尺寸、定义孔距、坯件锥面或进行更多调整。
产品组 卡爪坯件
细齿 3/32" x 90°
插槽宽度 N [mm] 25.5
宽度 B [mm] 80.0
高度 H [mm] 80.0
长度 L [mm] 155.0
最小距离 a(卡爪尖端至第一个孔) [mm] 20.0
最小距离 b(从第一个到第二个孔) [mm] 35.0
螺钉 M20
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/件 [kg] 7.48
钻孔规格需明确孔间距 a、b。您可以在订购时指定,也可以直接通过“配置单个卡爪”进行选择。