SWB-FR 250
直齿软顶爪,钢制
ID 120405
SWB-FR 250, 直齿软顶爪,钢制
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1/16" x 90°
- 槽宽度: 17 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
- 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
Technical details
| 제품 그룹 | 직선형 소프트 탑 죠, 강철 재질 |
|---|---|
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 슬롯 너비 N [mm] | 17.0 |
| B 너비 [mm] | 40.0 |
| 높이 H [mm] | 60.0 |
| 길이 L [mm] | 90.0 |
| 구멍 공간 a [mm] | 59.0 |
| 구멍 공간 b [mm] | 19.0 |
| 나사 | M12 |
| 재료 | 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5 |
| m/set [kg] | 4.1 |